TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - 電源容量付きDC UPS
1467815

電源・コンデンサ搭載型TRIO DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USI (Universal Service Interface)、 DINレール取付け、 入力: 230 V AC、 入力:1相、 出力: 24 V DC / 20 A / 12 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品