電源故障時でも高可用性

電源搭載型DC UPS
製造工場でUPSをカメラに向けている人

電源故障の間にブリッジを行い、システムの適切なシャットダウンを確保するため、無停電電源装置が使用されます。新しいTRIO DC UPSにより、フエニックス・コンタクトはシステムの可用性を最大限に引き上げています。内蔵電源付きのこの複合型スイッチモード電源ユニットは、コンパクトなハウジング1個の中で信号伝達、診断、接続テクノロジ、コールドリスタート機能などのさまざまな機能と特徴を組み合わせています。

特長

  • コンパクトなハウジング1個の中でUPSと電源を組み合わせているため、省スペース
  • Push-in式接続による工具不要の配線で、取扱いが簡単
  • ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、堅牢で高い信頼性を実現
  • マルチカラーLEDと信号接点による直接診断で、明確な状態表示
  • インターフェース接続(USB-CとRS-485)によるスマートなパラメータ設定と監視
インターフェース付きのTRIO UPS

ダウンタイムの恐れなし 内蔵電源付きの複合型DC UPSあり

無停電電源装置を使用すると、特に高い信頼性と柔軟性が得られます。
個別の要件に適合するため、UPSモジュールはインターフェース付きとインターフェースなしで、さまざまなバージョンでご用意しております。

複合型機器は、内蔵電源が特徴です。これにより制御盤内のスペースを節約し、試運転に必要な時間を最小限に抑えます。

インターフェース付きのソリューションでもインターフェースなしのソリューションでも、TRIO DC UPS機器はクリティカルなアプリケーションに対し安定した継続的な電源供給を確保します。
性能と多用途性の完璧な組み合わせをご紹介します。

電源一体型の堅牢なDC UPS 特長の詳細

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

フエニックス・コンタクトのTRIO UPSは、電源とUPSをコンパクトなハウジングに組み合わせています。複数の機器を電力損失なしに隣り合わせて設置することも可能です。寸法は同じですが、TRIO UPSは先行機種よりも大きな電力を伝送することができます。

TRIO UPS

TRIO UPSは、短期間に定格電流の最大400%によるダイナミックバッテリーブーストや定格電流の150%によるダイナミックブーストを提供します。高性能な充電器が急速充電を確保します。温度センサPt 1000は、バッテリーの温度を直接測定することで、インテリジェントで温度依存型の充電が可能です。

TRIO UPS

Push-in式接続テクノロジを使用すると、電源とUPSを個別に配線する必要がないため、複合型機器の設置の労力を最小限に抑えることができます。機器上で直接、バッファ時間を設定し、バッテリー容量を選択することができます。DC出力電圧はポテンショメータで設定することができます。
また、バッテリー交換やバッテリーからのコールドリスタート後のリセットも、ボタンを押せばトリガーすることができます。

TRIO UPS

フエニックス・コンタクトのTRIO UPSは、マルチカラーLEDと信号用コンタクトにより、操作状態の直接診断を行います。健全状態(SOH)などの機能を含めたバッテリーの状態も明確に示されます。POWER MANAGEMENT SUITE(PMS)コンフィグレーションソフトウェアでパラメータ設定が可能な信号出力により、監視をカスタマイズすることが可能です。

TRIO UPS

TRIO UPSは多用途なインターフェースにより、スマートなパラメータ設定と監視を提供します。USB-Cポートはねじ固定式で、要求の厳しいアプリケーション用の堅牢さを備えています。POWER MANAGEMENT SUITEコンフィグレーションソフトウェアにより、産業用PCに接続してコンフィグレーションと監視を行う事も可能です。RS-485インターフェースにより、Modbus/RTUネットワークに簡単に統合することができます。

インタラクティブイメージマップ:TRIOバッテリーモジュール付きのTRIO UPS
ヒューズホルダ
駐車位置付きのヒューズホルダで、安全な輸送と補完が可能です。
長いバッファ時間
2 Ah~110 Ahの範囲で柔軟にバッテリーを選択でき、PBとWTRバッテリーとも互換性があるため、長いバッファ時間が実現しています。
温度測定
周辺温度測定と外部温度記録用接続により、インテリジェントで温度依存型のバッテリー充電動作が可能です。
組立済みケーブル
組立済みケーブルでバッテリーモジュール上で直接簡単に接続が可能です。
通信
RS-485とUSB-Cのオプションのインターフェースによるパラメータ設定と監視。
バッテリー起動
機器のボタンを押せば、バッテリーから直接コールドリスタートが可能
直接診断
異なる状態について信号を送信するため、異なる色による3個のマルチカラーLEDで製品の状態を示します。