安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続の結果です。システムの可用性をさらに向上させるため、STEP DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
冗長化モジュール
1283937
冗長化モジュール STEP DIODE、 DINレール取付け、 5 V DC ... 24 V DC、 1x 10 A、 2x 5 A
製品の詳細
EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
認証ID: FILE E 123528DNV
認証ID: TAA000011FcULus Listed
認証ID: FILE E 199827互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
凸凹のある設計
負荷により常時冗長