保護等級IP67の堅牢な電源は、現場での分散型電源として最適です。耐候性の高い鋳造アルミニウム製ケースを採用し、埃や水から機器を保護します。これにより、電源は厳しい環境下でもシステムの高可用性を確保することができます。さまざまな機器接続により、取付け時に高い柔軟性が得られます。
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
電源
1111664
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 Push-inスプリング式接続のIPDパネル貫通、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A
製品の詳細
AC動作 | |
供給システムの設定 | スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE)) |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
スイッチオン電圧 | > 75 V AC |
シャットダウン電圧 | < 70 V AC |
耐電圧、最大 | ≤ 300 V AC 15 s |
通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
230 V AC | |
電源の電圧種類 | AC |
突入電流 | ≤ 25 A (通常) |
突入電流値 (I2t) | < 0.5 A2s |
突入電流制限 | 通常 25 A (1 ms後) |
AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
出力保持時間 | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
消費電流 | 2.8 A (100 V AC) |
1.2 A (240 V AC) | |
定格消費電力 | 285 VA |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
力率(cosφ) | > 0.93 |
スイッチオンタイム | < 1 s |
内部ヒューズ | 6.3 A (内部(機器保護)) |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (特性B、C、D、K、または同等) |
PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
DC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC |
入力電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
スイッチオン電圧 | ≥ 95 V DC |
シャットダウン電圧 | < 95 V DC |
電源の電圧種類 | DC |
出力保持時間 | > 15 ms |
消費電流 | 2.4 A (110 V DC) |
1.1 A (250 V DC) | |
力率(cosφ) | > 93 |
効率 | 通常 91 % (120 V AC) |
通常 92 % (230 V AC) | |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % (SELV) |
定格出力電流(IN) | 10 A |
ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 15 A (5秒) |
ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 30 V DC |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | ≤ 10 mVPP |
耐短絡 | あり |
無負荷保証 | あり |
出力電力 | 240 W |
360 W | |
最大無負荷電力損失 | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
最大電力損失、定格負荷 | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
立ち上がり時間 | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OK | |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
定負荷電流 | 100 mA |
信号 リレー13/14 | |
既定 | 密閉型 |
デジタル | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
入力 | |
接続方法 | Push-inスプリング式接続のIPDパネル貫通 |
最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
カラーコーディング | グレー |
ロッキングタイプ | クリップ式 |
極数 | 3 |
出力 | |
接続方法 | Push-inスプリング式接続のIPDパネル貫通 |
最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
カラーコーディング | 黒 |
ロッキングタイプ | クリップ式 |
極数 | 3 |
信号 | |
接続方法 | M12丸形コネクタ |
コーディング | A |
ロッキングタイプ | M12 |
極数 | 5 |
シグナリングのタイプ | LED |
フローティング信号コンタクト | |
状態表示 | 2 x LED (緑) |
信号出力: LED状態インジケータ | |
信号割当て | AC OK |
状態表示 | LED |
色 | 緑 |
AC OK | ACIn > 0.55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
信号出力: LED状態インジケータ | |
信号割当て | DC OK |
状態表示 | LED |
色 | 緑 |
DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC (タイプテスト) |
1.5 kV AC (定期試験) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 (IEC 61010-1) |
製品寸法 | |
幅 | 136 mm |
高さ | 292 mm |
奥行き | 53 mm |
ドリル穴 | |
直径 | 5.6 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 10 mm / 10 mm |
設置時あき 上/下 | 0 mm / 102 mm |
取付けタイプ | 壁面取付け |
保護コーティング付き | なし |
UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (ディレーティング >60°C: 2.5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(起動時) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
気候クラス | 4K26 (EN 60721-3-4) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 100 % (25 °C時、結露なし) |
許容湿度(動作時) | ≤ 100 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
過電圧カテゴリ | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
電気的安全性 | |
標準割当て | 電気的安全性 |
標準/仕様 | IEC 61010-1 |
保護特別低電圧 | |
標準割当て | 保護特別低電圧 |
標準/仕様 | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
安全絶縁 | |
標準割当て | 安全絶縁 |
標準/仕様 | IEC 61558-2-16 |
低電圧電源、DC出力 | |
標準割当て | 低電圧電源、DC出力 |
標準/仕様 | EN 61204-3 |
計測、制御、および研究所用電気機器の安全要件 | |
標準割当て | 計測、制御、および研究所用電気機器の安全要件 |
標準/仕様 | IEC 61010-1 |
高調波電流の制限値 | |
標準割当て | 高調波電流の制限値 |
標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
筐体による保護等級(IPコード) | |
標準割当て | 筐体による保護等級(IPコード) |
標準/仕様 | EN/IEC 60529 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(産業) |
伝導ノイズ放射 | |
規格/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
ノイズ輻射 | |
標準/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
高調波電流 | |
標準/規則 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(クラスA) | |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 2 GHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度3 - 非対称) |
出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
電圧 | 230 V AC |
周波数 | 50 Hz |
電圧降下 | 70 % |
周期数 | 25周期 |
注釈 | 動作基準A |
電圧降下 | 40 % |
周期数 | 10周期 |
注釈 | 動作基準A |
電圧降下 | 0 % |
周期数 | 1周期 |
注釈 | 動作基準A |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
アイテム番号 | 1111664 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPF13 |
GTIN | 4063151031428 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,666 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,264 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 31.45 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
フィールドの負荷に直接取付けることにより、ケーブル長が短くなり、制御盤内が省スペースです。
堅牢な鋳造アルミニウム製ケースで、過酷な周囲条件下(温度、埃、水)に耐性を持つため、高いシステムの可用性を確保
耐衝撃性、耐振動性、高い耐電圧
DC OK LEDにより、フィールドでの診断オプションが向上