パネル型PC

パネル型PC

データの取得、処理、測定、制御、表示に、拡張可能で最新のパネル型PCのメリットをご活用ください。タッチパネル型PCは、あらゆる表示ソリューションの名刺代わりとなるものです。保護等級IP65またはIP69Kの埋込み取付け型または支持アーム型バージョンとして設計されたすべての産業用パネル型PCは、その堅牢性や性能、最新式タッチテクノロジ搭載で魅力的です。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - パネル型PC
VL3 PPCS - パネル型PC
1644121

設定可能なパネル型PC、10.1インチと12.1インチのPCAPスクリーンオプション、Intel Atom® x6211Eまたはx6413Eプロセッサ、設定可能なRAMおよびNVMeストレージオプション付き。追加の設定オプションには、大容量記憶装置の拡張や、WLANや追加のイーサネットポートなどの接続オプションが含まれます。

当社のパネル型PCの特長

  • 7~21インチサイズのディスプレイでどのシステムにも対応
  • 産業環境においてタッチポイントを正確に検出するための最新世代の投影型静電容量方式タッチスクリーン:ウェットエリアや湿度の高い環境での使用と、手袋をしての操作をサポート
  • 高性能でエネル省電力のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、または最新世代のCore™ iプロセッサにより、アプリケーションに適したプロセッサ性能
  • 産業機器用のファンレス設計と可動部のない設計で、高いシステム可用性
  • 追加のイーサネットポートなど、オプションの拡張カードにより柔軟な拡張
  • TPM 2.0の安全なハードウェアオプション

Valueline:新世代の産業用PC

新製品

Rugged WP 6000シリーズ
さまざまなディスプレイサイズのVL3 FPM

高強度ウェブパネル

厳しい環境向け

新たなRugged WP 6000シリーズは、厳しい環境向けの堅牢なウェブパネルを備えています。広い温度範囲、高い耐衝撃度、直射日光下での読取りやすさなどにより、厳しい屋外操作用途に理想的です。

主な特長

  • 拡張温度範囲(-30°C~+65°C)
  • 高い耐衝撃度(40g)および耐振動性(5g)
  • UV保護とIR保護により、直射日光下でもディスプレイの読取り可能
  • 7~15.6インチの高応答PCAPタッチスクリーンディスプレイ
  • モーションおよび周辺光センサ内蔵

特長

  • 3 mm厚ガラス、大型のヒートシンク、より強化されたケースを採用した過酷な環境向けの堅牢なハードウェア
  • オープンで、あらゆるサードパーティ製システムで利用可能
  • 手袋着用で操作でき、湿潤環境での使用に最適
  • HTML5またはブラウザベースの表示に理想的

フラットスクリーンタッチモニタ

産業向け

VL3 FPMはフラットスクリーンで、VL3パネル型PC製品ラインアップを拡張します。このモニタは、VL3 PPCとxP 6000 HMIの外観と質感、機械的特性を併せ持ち、BL FPMシリーズのモニタと比較して幅広い接続オプションがあります。

主な特長

  • ディスプレイサイズの幅広い選択肢
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ外観
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ機械的特性
  • 制御盤ありまたはなしで柔軟に取付け
  • 幅広い接続オプション

特長

  • TP 6000/WP 6000 HMIおよびVL3パネル型PCと同じ外観、同じカットアウト寸法
  • 2 x USB出力およびオプションのVGA、DP、またはHDMI信号を含む、接続オプションが向上
  • 作業手袋をはめて操作可能で、湿度の高い周囲条件にも最適

詳細: 
HMIとIPCの詳細

技術データやヒューマン・マシンインターフェースと産業用PCの製品ラインアップに関する情報など、詳細はEペーパーをご覧ください。

Eペーパーを今すぐダウンロード
HMIとIPCに取り組む人