非常にコンパクトなIP30のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、Intel Atom® x6000プロセッサと業界トップクラスの接続オプション付き。
このシステムではプロセッサを選択でき、DDR4 RAMおよびオンボードNVMeソリッドステートストレージであらかじめ設定されています。VL3 UPCは追加のM.2 SSDストレージと、無線LAN、シリアル通信インターフェース、追加のイーサネットポート、および4G/LTEをはじめとするさまざまなI/Oオプションで設定可能です。
ボックス型PC
当社のコンパクトなボックス型PCは、シンプルなデータ収集から複雑なIoTやエッジアプリケーションまで、幅広いオートメーションタスクに対応できるよう設計されています。 DINレールまたは壁面取付けにより、特に堅牢で省スペースな設計が可能です。拡張性の高い性能と幅広いインターフェースにより、当社の組込みPCは、実質的にあらゆる産業とアプリケーションに適したIPCソリューションを提供します。
IP30の産業用ボックス型PC(BPC)、第11世代Intel®プロセッサを搭載。システムは最大64 GB RAMで設定可能。それぞれ最大960 GBに設定可能なM.2 2280 SSD x 2をサポートします。無線LANとオプションのPCIe拡張スロットを含む、設定可能なさまざまなI/Oオプションがあります。
コンパクトなIP30、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、効率的で長期間利用可能なIntel Atom® x6413Eプロセッサ、16 GB LPDDR4 RAMと120 GB NVMe SSDオンボードストレージを搭載。
コンパクトなIP30、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、効率的で長期間利用可能なIntel Atom® x6413Eプロセッサ、16 GB LPDDR4 RAMと240 GB NVMe SSDオンボードストレージを搭載。
コンパクトなIP30、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、効率的で長期間利用可能なIntel Atom® x6211Eプロセッサ、8 GB LPDDR4 RAMと60 GB NVMe SSDオンボードストレージを搭載。
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRYキットは、フエニックス・コンタクトの産業用PC(IPC)をWindows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019またはWindows 10 IoT LTSC 2021から、Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024のOSにアップデートします。この製品でアップデートできるのは、WindowsのOS付きで販売・設定されたフエニックス・コンタクトIPCのみです。サポート対象のIPCプラットフォーム:1376797 VL3 BPC(I54)、1376798 VL3 PPC(I54)、1459506 VL3 UPC、1644121 VL3 PPCS、1138366 BL2 PPC AIO65 2000(I63)
コンパクトなIP30、ファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、効率的で長期間利用可能なIntel Atom® x6211Eプロセッサ、2 GB LPDDR4 RAMと30 GB NVMe SSDオンボードストレージを搭載。
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGHキットは、フエニックス・コンタクトの産業用PC(IPC)をWindows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019またはWindows 10 IoT LTSC 2021から、Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024のOSにアップデートします。この製品でアップデートできるのは、WindowsのOS付きで販売・設定されたフエニックス・コンタクトIPCのみです。サポート対象のIPCプラットフォーム:1376797 VL3 BPC(I57)、1376798 VL3 PPC(I57)、1138367 BL2 PPC AIO65 7000(I64)、2400063 BL RACKMOUNT 2U(I59)、2400064 BL RACKMOUNT 4U(I59)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUEキットは、フエニックス・コンタクトの産業用PC(IPC)をWindows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019またはWindows 10 IoT LTSC 2021から、Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024のOSにアップデートします。この製品でアップデートできるのは、WindowsのOS付きで販売・設定されたフエニックス・コンタクトIPCのみです。サポート対象のIPCプラットフォーム:1376797 VL3 BPC(I55、I56)、1376798 VL3 PPC(I55、I56)、2400063 BL RACKMOUNT 2U(I58)、2400064 BL RACKMOUNT 4U(I58)
当社のボックス型PCの特長
- 産業機器用のファンレス設計と可動部のないコンパクトな設計で、高いシステム可用性
- DINレールなど多数の取付けオプションで多彩な用途
- 高性能かつ省電力のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、または最新世代のCore™ iプロセッサにより、アプリケーションに適したプロセッサ性能
- オプションの拡張カードとPCIeスロットにより柔軟な拡張
- TPM 2.0の安全なハードウェアオプション