ラックマウントPC

ラックマウントPC

当社のラックマウントPCは、産業オートメーションまたは工作機械やシステム製造における機械学習において、大量のデータを取得・処理するために、最高のシステム性能を提供します。ラックマウント型コンピュータは、特定のアプリケーションに応じてラックマウントPCを拡張できる柔軟性を備え、汎用な19"工業規格に準拠しています。最も高い性能クラスの部品をご活用ください。

当社のラックPCの特長

  • 2ラックユニットまたは4ラックユニットの19インチラックに合わせてカスタマイズ
  • 拡張可能で高性能な省電力のIntelプロセッサでどのアプリケーションにも適合
  • PCI/PCIeスロットで拡張可能
  • RAIDサポート(0/1/5/10)で高可用システムとデータセキュリティ
  • 2台または3台のホットスワップ対応ドライブでメンテナンスが簡単
  • 前面ロックでセキュリティが向上

Valueline:新世代の産業用PC

新製品

Rugged WP 6000シリーズ
さまざまなディスプレイサイズのVL3 FPM

高強度ウェブパネル

厳しい環境向け

新たなRugged WP 6000シリーズは、厳しい環境向けの堅牢なウェブパネルを備えています。広い温度範囲、高い耐衝撃度、直射日光下での読取りやすさなどにより、厳しい屋外操作用途に理想的です。

主な特長

  • 拡張温度範囲(-30°C~+65°C)
  • 高い耐衝撃度(40g)および耐振動性(5g)
  • UV保護とIR保護により、直射日光下でもディスプレイの読取り可能
  • 7~15.6インチの高応答PCAPタッチスクリーンディスプレイ
  • モーションおよび周辺光センサ内蔵

特長

  • 3 mm厚ガラス、大型のヒートシンク、より強化されたケースを採用した過酷な環境向けの堅牢なハードウェア
  • オープンで、あらゆるサードパーティ製システムで利用可能
  • 手袋着用で操作でき、湿潤環境での使用に最適
  • HTML5またはブラウザベースの表示に理想的

フラットスクリーンタッチモニタ

産業向け

VL3 FPMはフラットスクリーンで、VL3パネル型PC製品ラインアップを拡張します。このモニタは、VL3 PPCとxP 6000 HMIの外観と質感、機械的特性を併せ持ち、BL FPMシリーズのモニタと比較して幅広い接続オプションがあります。

主な特長

  • ディスプレイサイズの幅広い選択肢
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ外観
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ機械的特性
  • 制御盤ありまたはなしで柔軟に取付け
  • 幅広い接続オプション

特長

  • TP 6000/WP 6000 HMIおよびVL3パネル型PCと同じ外観、同じカットアウト寸法
  • 2 x USB出力およびオプションのVGA、DP、またはHDMI信号を含む、接続オプションが向上
  • 作業手袋をはめて操作可能で、湿度の高い周囲条件にも最適

詳細: 
HMIとIPCの詳細

技術データやヒューマン・マシンインターフェースと産業用PCの製品ラインアップに関する情報など、詳細はEペーパーをご覧ください。

Eペーパーを今すぐダウンロード
HMIとIPCに取り組む人