BL RACKMOUNT 2U - ラックマウントPC
2400063

CRAの要件への適合に向けて準備中

19インチ、2UラックマウントPC、Intel® Core™ i3-9100TEまたはIntel Core™ i7-9700TE 2.40 GHzプロセッサおよび最大RAM32GBを搭載。最大8 TBの大容量記憶装置のオプション。PCIおよびPCIe拡張スロットあり。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

19インチラック対応
交換可能な大容量記憶装置用ドライブトレイ2台
すべての部品を正面に向けてロック可能なドアを取付け
ホットスワップ対応の交換可能なファンフィルタでメンテナンスが簡単
RAIDサポート
TPM 2.0サポート