VL3 BPC
-
ボックス型PC
1376797
IP30の産業用ボックス型PC(BPC)、第11世代Intel®プロセッサを搭載。システムは最大64 GB RAMで設定可能。それぞれ最大960 GBに設定可能なM.2 2280 SSD x 2をサポートします。無線LANとオプションのPCIe拡張スロットを含む、設定可能なさまざまなI/Oオプションがあります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 重量 | 3.8 kg (PCIe拡張なし) |
| 4.3 kg (PCIe拡張付き) | |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Celeron® 6305E、 芯数: 2 x 1.8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E、 芯数: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2.6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2.8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0、 Infineon® SLB9670 (暗号テクノロジ(中国語以外)) |
| OS | OSなし |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| メモリ | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| データストレージ | データストレージなし |
| 60 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 120 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 240 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 480 GB、M.2 2280 SSD、Key M、SATA 3 | |
| 960 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 冷却 | パッシブ |
| PCIオプション1 | スロットなし |
| PCIeスロットの空き | |
| 設定可能なオプション | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| RAIDシステム | 0, 1 |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| Visu+ | |
| 機能 | |
| I/Oノードの数 | 8 |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC ±20% |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 最大消費電流 | 構成により異なる |
| 通常電流消費 | 構成により異なる |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| デジタル: | |
| 接続方式 | 10極着脱式コネクタ |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 5 V |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V ... 0.8 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 2 V ... 5 V |
| デジタル: | |
| 接続方式 | 10極着脱式コネクタ |
| 出力数 | 8 |
| 出力電圧 | 5 V |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 50 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 85 mA |
| 出力電圧範囲 | 0 V ... 5 V |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 0.7 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 10 mA (シンク) |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1外部 1x USB 3.1内部 |
|
| 2x DP++ | |
| インターフェース(オプション) | 1000 Mbps x 1、COM (RS-232/422/485) x 2、USB x 2 |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| D-SUB 9 x 4、指定可能RS-232/422/485 | |
| D-SUB 9絶縁 x 4、指定可能RS-232/422/485 | |
| ワイヤレスLAN | |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 70 mm / 225 mm / 230 mm (PCIeなし) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (PCIe付き) | |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C (エアフロー < 0.5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (エアフロー ≥ 0.5 m/s) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | 2000 m (海抜) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1376797 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 100 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - 取付けプレート 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - 取付けプレート 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - 取付けキット 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - 取付けブラケット 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - 取付けキット 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - バッテリ 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - ソフトウェアパッケージ 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - ソフトウェアパッケージ 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - ソフトウェアパッケージ 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ 1790137
特長
第11世代Intel® Core™またはCeleron®プロセッサ
2個のDP++ポート
TPM 2.0およびIntel® AMTをサポート
I/O拡張オプション(PCIe x4を含む)
オプションの無線LAN
M.2 SSD x 2をサポート
複数の取付けオプション(DINレール、壁面、ラックなど)