有用な情報
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
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - バッテリ
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
バッテリ
1670571
VL3 BPC/PPC用リアルタイムクロックバッテリー - 交換部品
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
バッテリーモジュール
バッテリ電圧
3 V (定格)
バッテリ容量
200 mAh (定格)
バッテリテクノロジ
リチウム
製品特性
製品の種類
バッテリ
寸法
高さ
3.2 mm
直径
20 mm
販売用データ
アイテム番号
1670571
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBAAZ
GTIN
4067923218871
1個あたりの重量(梱包を含む)
6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5 g
関税率
85065010
生産国
ID
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
認証
IECEE CBスキーム
認証ID: E238705
UL Listed
認証ID: FILE E 238705
cUL Listed
認証ID: FILE E 238705
cUL Listed
認証ID: E196811
UL Listed
認証ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-NO: 110-71-4)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ