VL3 UPC
-
ボックス型PC
1459506
非常にコンパクトなIP30のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、Intel Atom® x6000プロセッサと業界トップクラスの接続オプション付き。
このシステムではプロセッサを選択でき、DDR4 RAMおよびオンボードNVMeソリッドステートストレージであらかじめ設定されています。VL3 UPCは追加のM.2 SSDストレージと、無線LAN、シリアル通信インターフェース、追加のイーサネットポート、および4G/LTEをはじめとするさまざまなI/Oオプションで設定可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| 重量 | 0.7 kg (拡張なし) |
| 0.96 kg (拡張オプション付き) | |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Atom® x6413E、 芯数: 4 x 1.5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E、 芯数: 2 x 1.3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0、 Infineon® SLB9670 (暗号テクノロジ(中国語以外)) |
| OS | OSなし |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| メモリ | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| データストレージ | 30 GB、3D TLC(オンボード) |
| 60 GB、3D TLC(オンボード) | |
| 120 GB、3D TLC(オンボード) | |
| 60 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 120 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 240 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 480 GB、M.2 2280 SSD、Key M、SATA 3 | |
| 240 GB、3D TLC(オンボード) | |
| 冷却 | パッシブ |
| RAIDシステム | RAIDシステムなし |
| ディスプレイ | |
| MTBF | 60°Cで58,969時間 |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC 20 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 最大消費電流 | 2.08 A (24 V DC) |
| 通常電流消費 | 0.82 A (最大システム設定、24 V DC時) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| インターフェース | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| インターフェース(オプション) | イーサネット(10/100/1000 Mbps)x 2、RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| SATA 3用M.2 2280 Mキー x 1 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| Micro-SIM x 1 | |
| 監視出力 | 1x DP++ 1.4 |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® i225-IT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 100 mm / 50 mm / 100 mm (ベースシステム) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (4G/LTEモデムオプション付きシステム) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (イーサネットオプション2個付きシステム) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (ストレージ拡張オプション付きシステム) | |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| ハウジングの材質 | アルミニウム製/スチール製DC01 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (高度0~2000 m、空気流0.5 m/s時) |
| -20 °C ... 54 °C (高度2001~3000 m、空気流0.5 m/s時) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | 3000 m (海抜) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 壁面取付け |
| アイテム番号 | 1459506 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,548 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 700 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
SI-RND-U1A - データインターフェース 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - カバー 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - 取付けキット 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - プリント基板用コネクタ 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - プリント基板用コネクタ 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DCコンバータ 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DCコンバータ 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - ソフトウェアパッケージ 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1561300
-
UTA 107/30 - 取付けアダプタ 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - バッテリ 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - アンテナ 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - アンテナ 1698499