有用な情報
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
産業用AI
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
SI-RND-U1A - データインターフェース
SI-RND-U1A
-
データインターフェース
1425185
USB A 3.0接続のサービスソケット(ソケット/ソケット)、保護カバー付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
極数
4
接続プロファイル
USB-A
電気特性
絶縁抵抗
> 1000 MΩ
通信速度
USB 3.0(ソケット/ソケット)、タイプ:A
寸法
外形寸法
幅
29.5 mm
高さ
42.7 mm
材料仕様
部材 ハウジング
PA
部材 シールド
ステンレス、ニッケルめっき (360°シールドコンタクト)
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
金メッキ
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 1500
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 ((保護カバーを閉じた場合))
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
規格と基準
標準割当て
コネクタ規格
標準/仕様
IEC 60176-3-107
標準割当て
通信用アクセサリのUL規格
標準/仕様
UL 1863
取付け
組立てに関する注意事項
パネル厚: 1 mm ... 3 mm
販売用データ
アイテム番号
1425185
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EGX
GTIN
4055626386713
1個あたりの重量(梱包を含む)
23.12 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21.8 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
UL Listed
認証ID: FILE E 335024
cUL Listed
認証ID: FILE E 335024
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.451 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ