VL3 PPCS
-
パネル型PC
1644121
設定可能なパネル型PC、10.1インチと12.1インチのPCAPスクリーンオプション、Intel Atom® x6211Eまたはx6413Eプロセッサ、設定可能なRAMおよびNVMeストレージオプション付き。追加の設定オプションには、大容量記憶装置の拡張や、WLANや追加のイーサネットポートなどの接続オプションが含まれます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 重量 | 3.7 kg (10インチのディスプレイ) |
| 4.3 kg (12インチのディスプレイ) | |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Intel® Atom® x6413E 1.5 GHz | |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| OS | OSなし |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| メモリ | 8 GB LPDDR4 |
| 16 GB LPDDR4 | |
| データストレージ | 60 GB、3D TLC |
| 120 GB、3D TLC | |
| 60 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 120 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 240 GB、M.2 2280 SSD、Mキー、SATA 3 | |
| 480 GB、M.2 2280 SSD、Key M、SATA 3 | |
| 冷却 | パッシブ |
| RAIDシステム | RAIDシステムなし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| スクリーンの解像度 | 1280 x 800 ピクセル (WXGA) |
| ディスプレイ形式 | 16:9 |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式(PCAP) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 500 cd/m² |
| MTBF | 50,000時間 |
| カラースペクトラム | 1,670万色 |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20% |
| 最大消費電流 | 2.44 A (24 V DC) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| インターフェース | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| インターフェース(オプション) | イーサネット(10/100/1000 Mbps)x 2、RJ45 |
| 1 x COM (RS-232/422/485) | |
| SATA 3用M.2 2280 Mキー x 1 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| Micro-SIM x 1 | |
| 監視出力 | 1x DP++ 1.4 |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I226-IT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 263 mm / 200 mm / 73 mm (外形寸法10.1インチのバージョン) |
| 302 mm / 229 mm / 73 mm (外形寸法12.1インチのバージョン) | |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 252 mm / 189 mm / (取付け穴10.1インチのディスプレイ) |
| 292 mm / 219 mm / (取付け穴12.1インチのディスプレイ) | |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 前面プレートの材質 | アルミニウム(天然陽極酸化処理) |
| ハウジングの材質 | スチールシート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 msの衝撃 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 取付けタイプ | パネル加工図 |
| VESAホルダ | |
| ホルダシステム | VESA MIS-D 100 C |
| アイテム番号 | 1644121 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAB |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,000 g |
| 関税率 | 84714100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
SI-RND-U1A - データインターフェース 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - プリント基板用コネクタ 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - プリント基板用コネクタ 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - カバー 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - パネル取付けフランジ 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 電源 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - 電源 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - 電源 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 電源 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - メモリ 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DCコンバータ 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DCコンバータ 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - ソフトウェアパッケージ 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - バッテリ 1289761