基本機能電源UNO POWER。
体積当たりの出力容量が大きいコンパクトな電源UNO POWERをコンパクトな制御ボックスで使用する場合は特に、最大960 Wの負荷に理想的なソリューションとなります。この電源ユニットにはさまざまな性能クラスと全体幅があります。効率が高く低消費アイドリングであることから高いエネルギー効率が確保できます。
UNO2-PS/1AC/24DC/120W
-
電源
1110466
一次側スイッチ電源ユニット、 UNO POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
製品の詳細
| AC動作 | |
| 供給システムの設定 | スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE)) |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| ディレーティング | < 100 V AC (1 %/V) |
| 通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | 通常 35 A (25 °C時) |
| 突入電流値 (I2t) | < 0.7 A2s |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | 通常 25 ms (120 V AC) |
| 通常 25 ms (230 V AC) | |
| 消費電流 | 1.34 A (100 V AC) |
| 1.1 A (120 V AC) | |
| 0.59 A (AC 230 V) | |
| 0.57 A (240 V AC) | |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| スイッチオンタイム | 通常 1 s |
| 装置の主電源ヒューズ | 3.15 A 内部(機器保護)低速ブロー |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
| PEへの放電電流 | < 0.25 mA |
| 効率 | 通常 93 % (120 V AC) |
| 通常 94 % (AC 230 V) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| 波高率 | 通常 1.93 (120 V AC) |
| 通常 2.05 (AC 230 V) | |
| 出力電力(PN) | 120 W |
| 並列接続 | あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため) |
| 直列接続 | あり(出力電圧の向上用) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残存リプル | 通常 70 mVPP (定格値の場合) |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 立ち上がり時間 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 無負荷での最小損失電力 | < 0.4 W (120 V AC) |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.75 W (230 V AC) |
| 定格負荷での最小損失電力 | < 9 W (120 V AC) |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 7.5 W (AC 230 V) |
| ヒューズ保護内蔵 | なし |
| Fuse protection (secondary side) | 電子的 |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 表示記号 | 1.1 (L)、1.2 (N) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 表示記号 | 2.1 (+)、2.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 表示記号 | 3.1 (13)、3.2 (14) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED DC OK - 信号状態の動作(UN = 24 V DC、IOut = IN) |
| 機能 | 動作状態の視覚的表示 |
| 色 | 緑 |
| LEDオフ | 電源電圧入力ACはありません (OFF) |
| LED 点灯(緑)、DC OK | UOUT > 0,9 x UN (ON(緑)、DC OK) |
| 信号出力 リレー13/14 | |
| 極 | 3.x |
| 信号方式の種類 | DC OKスイッチコンタクト - 信号状態の動作(UN = 24 V DC、IOut = IN) |
| 接続位置マーキング | 3.1 (13)、 3.2 (14) |
| 機能 | 動作状態の転送 |
| スイッチ接点(フローティング) | OptoMOS |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V AC/DC |
| 最大 60 V DC | |
| 電流容量 | 最大 50 mA |
| 状態条件 (閉接点) | UOUT > 0,9 x UN (閉接点) |
| 状態条件 (開接点) | UOUT < 0,9 x UN (開接点) |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 3.75 kV AC (定期試験) |
| 製品ライン | 電源 |
| 製品シリーズ | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1442000 h (25 °C) |
| > 813000 h (40 °C) | |
| > 428000 h (55 °C) | |
| 環境保護指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 40 °C |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 25 °C |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 温度 | 25 °C |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 129 mm |
| 奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け)) | 125 mm (機器の奥行き(DINレール取付け)) |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左(アクティブ、パッシブ) | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下(アクティブ、パッシブ) | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング、端子台) |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC |
| ケースの種類 | ポリカーボネート |
| 底部ラッチの材質 | PBT(ポリブチレン・テレフタレート) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55 °Cディレーティング: 2.5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 気候クラス | 3K22(EN 60721に準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 空間方向あたり、18 ms、30g (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 10 Hz~50 Hz、振幅±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ...150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 温度コード | T4 (-25°C~+70°C; >55°C、ディレーティング:2.5 %/K) |
| 過電圧カテゴリ | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| 過電圧カテゴリ | |
| EN 62477-1 | III (≤3000 m) |
| 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) | |
| 標準割当て | 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) |
| 標準/仕様 | DIN EN 61558-2-16 |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
| 標準割当て | 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 安全絶縁 | |
| 標準割当て | 安全絶縁 |
| 標準/仕様 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 高調波ライン電流制限 | |
| 標準割当て | 高調波ライン電流制限 |
| 標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
| 主線電圧降下 | |
| 標準割当て | 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 |
| 標準/仕様 | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| 表示記号 | CBスキーム(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-2 |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| 高調波電流 | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(クラスA) | |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| フリッカー | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-3 |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 230 V AC |
| 周波数 | 50 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 25 / 30周期 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 12周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 1周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準B |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 1110466 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPV13 |
| GTIN | 4063151024659 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 470 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 310 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bd8f4c3e-0f46-493e-804d-46be56de7ccc |
互換性のある製品
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 冗長化モジュール 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - 冗長化モジュール 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗長化モジュール 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - クラス3サージ保護デバイス 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905744
-
POTI SEALING PLUG - 閉鎖キャップ 1175957
特長
全体幅わずか35 mmと非常に薄型で、制御盤内で省スペース
高効率で省エネを実現
-25°C ~ +70°Cの広域な温度範囲対応で屋外設置が可能
フローティングDC OKリレー接点でシンプルな出力電圧監視