VMT 9000
-
パネル型PC
1084510
昼光可読ディスプレイ(アナログ抵抗膜式またはPCAPタッチテクノロジ)、保護等級IP66(前面/背面)および拡張温度範囲の筐体付きの設定可能で堅牢なパネル型PC。選択可能:ディスプレイ、データストレージ、OSなどを含む。
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| アプリケーション | 頑丈 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 重量 | 3.2 kg (10"-TFT) |
| 3.65 kg (12.1インチ-TFT、1024 x 768 ピクセル(XGA)) | |
| 3.7 kg (12.1インチ-TFT、1280 x 800 ピクセル(WXGA)) | |
| 4.7 kg (15"-TFT) | |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel Atom® x6413E 4 x 1.5 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| メモリ | 8 GB LPDDR4 |
| データストレージ | Flash eMMC、64 GB(組込み) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| スロット | スロットなし |
| 音声 | スピーカ内蔵 |
| キー | 4 (自由にコンフィグレーション可能) |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 日光下でも良好な読取り性 | はい |
| スクリーンの解像度 | 1024 x 768 ピクセル (XGA)、 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 ピクセル (WXGA)、 12.1" | |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式、10点タッチ制御 |
| アナログ抵抗式(ポリエステル) | |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| カラースペクトラム | 1,620万色 |
| 読取り角度、左 | 構成により異なる |
| 読取り角度、右 | 構成により異なる |
| 読取り角度、上 | 構成により異なる |
| 読取り角度、下 | 構成により異なる |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| USB 3.0x1、前面にIP65のカバー付き(ソフトウェアで無効化可能) | |
| インターフェース(オプション) | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPSモジュール | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1インチ-TFT、1024 x 768 ピクセル(XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1インチ-TFT、1280 x 800 ピクセル(XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 前面プレートの材質 | ガラス(3 mm)、硬化処理済み、無反射性 |
| ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 耐衝撃度 | IK08 (EN 62262) |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | EN 60721-3-5準拠のクラス5M3 |
| 振動(動作) | EN 60721-3-5準拠のクラス5M3 |
| 取付けタイプ | VESAホルダ |
| 車両組立て (アクセサリが必要) | |
| テーブル取付け (アクセサリが必要) | |
| ホルダシステム | VESA MIS-D 75 (取付けオプションとして背面パネルに組込み) |
| アイテム番号 | 1084510 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBBAC |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,041 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 346.007 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
簡単な洗浄用ねじなしのデザイン
保護等級IP66で耐候性
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能(PCAPもあり)
自由にアサイン可能な4つの前面ボタンで操作が便利