モジュールキャリア取付け用電源

モジュールキャリア取付け用電源

19インチモジュールキャリア取付け用のTRIO POWER AC/DC電源モジュールにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。前面接続テクノロジと最大1000 VのDC電圧で、さまざまな方法で使用できますが、バッテリーストレージシステムで使用するのに特に適しています。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1560712
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC電源モジュール
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC電源モジュール
1560712

TRIO POWER、出力20 kWの双方向AC/DC電源モジュール、Push-in接続方式、19インチのモジュールキャリア取付け、CANバス、入力:三相、出力:50 V DC~1000 V DC、または入力:DC、出力:3 x 380 V AC~480 V AC。    製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1559743
TRIO-HP/3AC/1KDC/30KW/BI - AC/DC電源モジュール
TRIO-HP/3AC/1KDC/30KW/BI - AC/DC電源モジュール
1559743

TRIO POWER、出力30 kWの双方向AC/DC電源モジュール、Push-in接続方式、19インチのモジュールキャリア取付け、CANopenインターフェース、入力:三相、出力:50 V DC~1000 V DC、または入力:DC、出力:3 x 200 V AC~480 V AC。    製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

特長

  • バッテリーモジュールシステム、E-Mobility、DCテクノロジなどの幅広いアプリケーションで使用可能
  • 双方向の機能により、グリッドから電力を供給することも、グリッドに電力を供給することも可能です。
  • 柔軟かつ簡単な取付けが行える前面接続テクノロジを採用した19インチ標準型
  • ネットワークベースの操作とスタンドアロン型ネットワークの操作の選択

新製品

モジュールキャリア取付け式の電源モジュールTRIO POWER

19インチモジュールキャリア取付け用電源

双方向変換により高い柔軟性を実現

電源モジュールTRIO POWERは、双方向の電力変換機能に30 kWを供給します。グリッド受電部および独立運転機能により、さまざまなバッテリーストレージアプリケーションに使用できます。モジュール型設計により、出力を最大1.5 MWまで増加させることができます。

主な特長

  • 双方向電源モジュール
  • AC入力/出力:156 V 3AC~530 V 3AC
  • DC 入力/出力:50 V~1,000 V
  • 最大1.5 MWまで拡張可能
  • 世界的なグリッド受電部の規格に準拠した認証
  • CANopenインターフェース
  • ディスプレイ付きユーザーインターフェース
  • 19インチ規格のモジュール型システム

特長

  • 電力網からエネルギーを取り込み、電力網にエネルギーを供給する双方向変換機能と、世界的な電源入力基準に準拠した認証
  • 独立運転機能と堅牢な設計により、モバイルアプリケーションで使用可能
  • CANopen通信インターフェースを介した容易なシステム統合
  • ディスプレイによる状態監視とスタンドアロン動作
  • 前面接続による柔軟な取付け

双方向、柔軟、将来性 出力30k Wの新しいTRIO POWERの特長をご覧ください

双方向機能を備えたラック取付け用TRIO POWER
独立運転(アイランド)機能付きTRIO POWER
CANopenインターフェースを備えたTRIO POWER
モジュールキャリア取付け用のTRIO POWERのディスプレイ
Push-in式接続テクノロジによる柔軟な取付け
双方向機能を備えたラック取付け用TRIO POWER

電源モジュールTRIO POWERの双方向の電力変換機能により、グリッドからのエネルギー供給も、グリッドへのエネルギー供給も行うことができます。世界的な電源入力規格に準拠した初の認証により、柔軟で世界的な使用が可能になります。

独立運転(アイランド)機能付きTRIO POWER

堅牢な設計と独立運転(アイランド)機能により、TRIO POWERパワーエレクトロニクスは、定置型アプリケーションだけでなく、モバイルアプリケーションにも使用できます。主電源に接続されていない場所でも、オフグリッドで運転し、負荷に給電ができます。

CANopenインターフェースを備えたTRIO POWER

CANopenインターフェースによりプログラミング作業が最小限に抑えられ、シンプルなシステム統合が可能になります。付属のコンフィグレーションファイルにより、制御環境へのシームレスな統合が可能です。

モジュールキャリア取付け用のTRIO POWERのディスプレイ

機器前面のディスプレイで状態監視を行えます。出力電圧、電流、その他のデータを機器上で直接読み取ることができます。ディスプレイを操作することで、外部コントローラと通信することなく、スタンドアロンモードで使用できます。

Push-in式接続テクノロジによる柔軟な取付け

電源モジュールTRIO POWERの前面接続テクノロジにより、柔軟で簡単な取付けが確保されています。これにより、背面にアクセスできない19インチのラックに、モジュールの設置やメンテナンスが可能となりました。Push-in接続式端子台により、組立済みのバックプレーンを使用せずに工具不要の配線が可能です。

製品動画 - モジュールキャリア取付け用TRIO POWER

バッテリーストレージシステム

バッテリーストレージシステムでの使用

バッテリーストレージシステムでの使用

モジュールキャリア取付け用TRIO POWERは、さまざまなバッテリーモジュールシステムに最適で、利用可能なエネルギーの最適利用に貢献します。TRIO POWER電源モジュールは、ストーレジシステムからのエネルギー供給と、ストレージシステムで利用可能なエネルギーのバッファの両方に使用されます。

定置型バッテリーストレージシステムは、ピーク負荷のバランスを取ることでグリッドの安定化に貢献します。余剰エネルギーはバッテリーモジュールユニットに蓄えられます。電源故障やピーク負荷が発生した場合、エネルギーがグリッドに戻されます。TRIO POWER電源モジュールの双方向変換機能と各国の系統連系規格に準拠した認証により、電力網からの受電だけでなく、電力網への電力供給が可能です。

グリッド接続のない場所では、移動式バッテリーモジュールユニットが安定した電力を供給します。スタンドアロングリッドモードでは、TRIO POWER電源モジュールがACグリッドを生成できます。つまり、バッテリーストレージシステムは従来型の発電機の代わりになります。

30 kW電源モジュールの詳細 特性一覧

インタラクティブイメージマップ:モジュールキャリア取付け用30 kW TRIO POWERモジュール
交換可能なファン
交換可能なファンにより、電源モジュールのメンテナンスが容易になります。
19インチデザインのモジュール型システム
最大1.5 MWまでの拡張性により、柔軟なシステム設計が可能です。
ユーザーインターフェース
30 kWモジュールの内蔵ディスプレイにより、状態監視とスタンドアロン運転が可能です。
前面接続
モジュールキャリア取付け用TRIO POWERの前面接続テクノロジにより、シンプルなシステム配線が可能になります。
堅牢設計
30 kWモジュールは、DNV規格に準拠した衝撃試験および振動試験を実施しています。モバイルアプリケーションで安全に使用できる堅牢な設計が特徴です。
CANopenインターフェース
CANopen規格による通信で、制御システムとのシームレスな統合を確保します。
リモートOFF
この機器は、外部24 V信号により、確実にオフにすることができます。
双方向の電力変換機能
出力30 kWの双方向電源モジュールにより、バッテリーストレージシステムを柔軟に充電・放電できます。