TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC電源モジュール
1560712

TRIO POWER、出力20 kWの双方向AC/DC電源モジュール、Push-in接続方式、19インチのラック取付け、CANバス、入力:三相、出力:50 V DC ... 1000 V DC、または入力:DC、出力:380 V ... 480 V 3AC

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最大97%の効率:電流変換時にわずかな損失
グリッドへの電源入力機能
最大960 kWの出力電力の拡張可能なシステムが可能
モジュール式で高い柔軟性を備え、多様なアプリケーションに対応
幅広く可変な電圧場