壁面取付け用電源ユニット

壁面取付け用電源ユニット

壁面取付け用TRIO POWER電源ユニットは、コンパクトなケースで最大2.5 kWの高出力を供給します。柔軟な壁面取付けと包括的な機能により、この堅牢な機器は、工作機械、ロボティックス、またはバッテリーストレージシステムなど、幅広いアプリケーションで使用することができます。

特長

  • コンパクトな設計で高い電力密度と高効率を実現
  • 強力な出力特性曲線を備えたダイナミックブーストで、堅牢で高い信頼性
  • LEDによる信号伝達とCANバスインターフェースによる包括的な監視を利用したスマート診断
  • 内蔵Oリングダイオードによる並列接続で簡単に電力を増大
  • 柔軟な壁面取付けオプションで使用方法をカスタマイズ

新製品

電源TRIO POWER
壁面取付け用電源TRIO POWER

壁面取付け用電源

高電力用Push-in接続方式

最大電力2.5 kWの壁面取付け用電源TRIO POWERに、Push-in接続方式が装備されました。出力電圧24~48 V DCの機器は、コンパクトなデザインで高い電力密度と高効率を実現しているのが特長です。

主な特長

  • 入力1 AC:85 V AC~264 V AC / 出力DC:24 V DCまたは48 V DC
  • ダイナミックブースト最大140%、5秒
  • 直列でも並列でも接続可能
  • オプションで、CAN通信、遠隔制御による使用が可能
  • EMCクラスB
  • 補助電源:5 V / 2 A
  • 柔軟な壁面取付け
  • インテリジェントなファン制御

特長

  • Push-in式接続テクノロジで取扱いが簡単
  • コンパクトな設計で高い電力密度と高効率を実現
  • 並列接続と内蔵Oリングダイオード、および直列接続による出力電圧の増加により、簡単に電力を増大
  • 高いEMC要件に対応する信頼性の高い電源
  • LEDによる信号伝達とCANバスインターフェースによる包括的な監視

壁面取付け用電源

コンパクトケースでハイパワー

TRIO POWERシリーズの新しい壁面取付け用電源は、最大2.5 kWの電力を供給します。工作機械、ロボティクスや半導体産業、バッテリーストレージシステムなどのさまざまなアプリケーションに最適です。

主な特長

  • 入力1 AC:85 V AC~264 V AC / 出力DC:24 V DC
  • ダイナミックブースト最大140%、5秒
  • 直列でも並列でも接続可能
  • オプションで、CAN通信、遠隔制御による使用が可能
  • インテリジェントなファン制御
  • 2つの補助電圧供給:5 V / 2 A
  • 柔軟な壁面取付け

特長

  • コンパクトな設計で高い電力密度と高効率を実現
  • 強力な出力特性曲線を備えたダイナミックブーストで、堅牢で信頼性が高い
  • LEDによる信号伝達とCANバスインターフェースによる包括的な監視
  • 内蔵Oリングダイオードによる並列接続で簡単に電力を増大
  • 直列接続により出力電圧が増大

製品動画:壁面取付け用TRIO POWER

制御盤パネルへの柔軟な取付け 最大2.5 kWの電源TRIO POWERは、制御盤パネルに柔軟に取り付けられることが特徴です。さまざまな取付け方法があり、機器の使用方法をカスタマイズすることができます。機器は側面取付け、ケース背面への取付け、アダプタによる取付けが可能です。

電源背面への取付け
電源背面への取付け時に、機器はねじ穴を使用して外側から制御盤に取り付けられます。制御盤パネルの背面は、このためにアクセス可能である必要があります。
電源側面への取付け
電源側面への取付け時に、機器はねじ穴を使用して外側から制御盤に取り付けられます。制御盤パネルの背面は、このためにアクセス可能である必要があります。
アダプタによる取付け
制御盤パネルに一方からしかアクセスできない場合、電源を外部アダプタを使用して背面取付けが可能です。
壁面取付け用TRIO POWER

壁面取付け用TRIO POWERで堅牢な電力供給

堅牢で信頼性の高い供給

保護機能が一体化した壁面取付け用TRIO POWER電源は特に堅牢で高い信頼性を備えています。予期しない有害な電圧や電流から電源を保護します。

内蔵のORINGダイオードによるダイレクト並列接続により、アプリケーションの供給の安全保障に貢献する冗長システムを作成することができます。加えて、最大10 kWの電力増加が可能です。

壁面取付け用TRIO POWER

壁面取付け用電源TRIO POWERの高い電力密度

コンパクトな設計で高電力

壁面取付け用電源TRIO POWERは、コンパクトなデザインで、高い電力密度と低い損失を実現します。

5秒間の140%のダイナミックブーストにより、アプリケーションの電力を簡単に増強することができます。

直列接続により、出力電圧を増強することもできます。

EMC性能が改善した電源ユニットTRIO POWER

Push-in式接続テクノロジを採用し、TRIO POWERバージョンのEMC性能が改善

EMC性能が改善したPush-inバージョン

最大出力2.5 kWの壁面取付け用電源TRIO POWERに、Push-in接続方式が装備されました。取扱いが簡単なため、工具不要ですばやい設置が可能です。

また、TRIO POWER機器はクラスBのEMC要件を満たしています。結果として、この電源とその他の機器に対する電磁放射線からの影響が大幅に低減されました。これにより、困難な状況でも安全で信頼性の高い給電が確保されます。

壁面取付け用TRIO POWER

壁面取付け用TRIO POWERを使用したスマート診断

スマートな診断

壁面取付け用電源TRIO POWERは、LEDによる信号伝達とCANバスインターフェースによる包括的な監視が可能で、電源のステータスを迅速かつ簡単に特定することができます。この予知保全により、システム障害が発生する前に介入することが可能になります。