ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。
プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: FKDSO 2,5 HV/..-L、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.53 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品