ME MAX TBUS BS BU
-
フィラープラグ
2203933
DINレール取付け用ケース、 TBUS収納部用のフィラープラグ、 幅: 5.8 mm、 高さ: 30 mm、 奥行き: 6.6 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単で工具不要の取付け
DINレール取付け用ケース、 TBUS収納部用のフィラープラグ、 幅: 5.8 mm、 高さ: 30 mm、 奥行き: 6.6 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)