ME MAX 35 MT 2-2 KMGY - 中間部品
2890852

DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 17.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし

製品の詳細









互換性のある製品


特長

簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能