ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。
DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ、 幅: 11 mm、 高さ: 21.6 mm、 奥行き: 8.1 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
ME-MAXシリーズのモジュール型ケースは、柔軟なモジュール型設計で大きなスペースを提供します。幅12.5 mm~90 mmで、DINレール取付け用ケースは個別の設計指向の電子機器ソリューションを提供します。さまざまなピッチと極数の多様な接続テクノロジにより、この電子機器用ケースは機器およびシステム製造における多数のアプリケーションに理想的です。
DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ、 幅: 11 mm、 高さ: 21.6 mm、 奥行き: 8.1 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ、 幅: 11 mm、 高さ: 21.6 mm、 奥行き: 8.1 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
DINレール取付け用ケース、 挿入プレート、 幅: 41.8 mm、 高さ: 73.6 mm、 奥行き: 1 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ、 幅: 20 mm、 高さ: 21.6 mm、 奥行き: 8.1 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
ME-MAXハウジング用パワーコネクタ、幅:17.5 mm、2極、DC 60 V時に合計電流42 Aを送信。
ME-MAXハウジングのPCOパワーコネクタ用ジャンパ、色:赤(RAL 3000類似)
DINレール取付け用ケース、 カバー、 幅: 22.6 mm、 高さ: 61 mm、 奥行き: 5.5 mm、 色: 透明
DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: 赤 (類似 RAL 3001)
DINレール取付け用ケース、 挿入プレート、 幅: 19.2 mm、 高さ: 73.6 mm、 奥行き: 1 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
DINレール取付け用ケース、 TBUS収納部用のフィラープラグ、 幅: 5.8 mm、 高さ: 30 mm、 奥行き: 6.6 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
ケースME-MAXはモジュール型設計を採用しているため、プリント基板表面を最大限に確保することができます。これにより、モジュール当たり最大120極で多面的な接続テクノロジをご利用いただけます。同時に、各ケースモジュールは12.5~90 mmと広範な全体幅に柔軟に対応しています。バスコネクタやその他のアクセサリにより、アプリケーションの柔軟性が向上します。
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
電子機器用ケースMEおよびME MAXは、内蔵のDINレールバスとモジュール型の設計で、配線作業を削減します。包括的なアクセサリとケース幅を含む多様な適合オプション範囲により、個別のケースソリューションのラインアップが広がっています。
ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。
さまざまなピッチや極数の接続テクノロジでスペースを節約できます。そのため、数ミリアンペアの制御信号も数百ボルトの電圧も伝送することができます。プリント基板用端子台とプラグイン接続テクノロジにより、最適な機器接続が可能になります。接続テクノロジには、3.5~7.5 mmピッチで最大電圧600 V(UL)に対応するものがあります。Push-in式接続およびねじ式接続の両方で、全型式の端子台に対応するものがあります。
機器システムを革新的かつ将来に適応させるには、モジュールをDINレール上で簡単に、そしてエラーなく接続できなければなりません。5極でシリアルとパラレルのデータ伝送を可能にするME-TBUSアダプタで、プリント基板スペースを最大限に活用しましょう。PCOコネクタは、60 V DCで最大42 Aの大電流をモジュール間で送信することができます。
電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があり、ケースに完璧にマッチします。導光パイプは静電放電にも耐性があります。プレスピンによりプリント基板に簡単に取り付けられます。さらに、リクエストに応じて必要な範囲まで電子機器用ケースを処理します。
各部品間のシンプルなラッチにより、電子機器用筐体ME MAXシリーズの機器組立てがいかに迅速で簡単かをご自身でご確認ください。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツにより、希望する全体幅にモジュール型で拡張可能です。
当社の開発キットを使用して、試作品やプレシリーズ機器を迅速に開発することができます。キットには、組込みの接続テクノロジと対応するユニバーサル仕様のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。そのため、機器システム全体を特殊なバスコネクタで開発することができます。開発キットをショップで設定し、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。
DINレールバスコネクタを使用すると、機器メーカーはアプリケーションでMEとME MAXの2つのケースシリーズを互いに組み合わせることができ、両方のシステムの強みを活用できます。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。