ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。
DINレール取付け用ケース、 DINレール固定用フット付きの完成形ケース、長奥行型、TBUSオプション付き、 通気スロットなし、 幅: 12.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5