ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4 - ハウジングセット
1457228

DINレール取付け用ケース、 DINレールへの取付け用、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 90.4 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 プリント基板用コネクタ x 16、4極、ねじ式接続、2.5 mm2用、定格電流、電圧:12 A、320 V、 プリント基板表面: 7500 mm2

製品の詳細









互換性のある製品