FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT
-
抵抗ネットワーク
1642820
無電圧接点と近接スイッチの監視用抵抗ネットワーク(22 kΩ並列、620 Ω直列) NAMUR IEC/EN 60947-5-6に準拠した絶縁アンプまたはデジタル入力によるラインエラー監視。
無電圧接点と近接スイッチの監視用抵抗ネットワーク(22 kΩ並列、620 Ω直列) NAMUR IEC/EN 60947-5-6に準拠した絶縁アンプまたはデジタル入力によるラインエラー監視。