MACX MCR-S-MUX HART®マルチプレクサは、最大32台のHART®準拠フィールドデバイスをPCにデジタル接続するために使用されます。フィールドデバイスは、MACX MCR-S-MUX-TB HART®接続ボード経由でポイントツーポイント動作モードで接続され、HART®プロトコルでマルチプレクサと通信します。HART®マルチプレクサはRS-485バス経由で、接続されたPCと通信します。
USB HARTモデムケーブル、PCとHART機器間の通信に使用、ケーブル長:1m。
HART®通信用製品のラインアップは、HART®透過型インターフェースモジュールとHART®対応フィールドデバイスからの専門知識を提供します。また、HART®対応マルチプレクサを使用すれば最大32個のHART®対応フィールドデバイス、および相互接続された最大4,000個のHART®対応フィールドデバイスとの双方向通信が可能です。
USB HARTモデムケーブル、PCとHART機器間の通信に使用、ケーブル長:1m。
HARTマルチプレクサ、HART対応フィールド装置のオンライン設定・診断用、およびPCまたは管理システムによる処理変数と状態の連続記録用、NS 35/7.5またはNS 32取付け用
HARTコネクタ端子台は、HART準拠のシグナルコンバータやフィールドデバイスからの信号を印加し、MACX MCR-S-MUX HARTマルチプレクサに伝送するために使用されます。
HARTコネクタ端子台は、HART準拠のシグナルコンバータやフィールドデバイスからの信号を印加し、MACX MCR-S-MUX HARTマルチプレクサに伝送するために使用されます。出力端子台列は、アナログ信号の転送を確実に行います。
MACX MCR-S-MUX HART®マルチプレクサは、最大32台のHART®準拠フィールドデバイスをPCにデジタル接続するために使用されます。フィールドデバイスは、MACX MCR-S-MUX-TB HART®接続ボード経由でポイントツーポイント動作モードで接続され、HART®プロトコルでマルチプレクサと通信します。HART®マルチプレクサはRS-485バス経由で、接続されたPCと通信します。
Field Analog製品シリーズの温度変換器を、設置前または試運転中に、HART®信号経由で汎用的に設定することができます。同時にトランスミッタには、接続された制御システムに測定値と診断データをHART®プロトコルで伝送してさらに処理するオプションもあります。
MACX AnalogおよびMINI Analog Proディストリビュータ電源/入出力信号変換器は、HART®通信を備えています。これにより、コントローラまたはHART®ハンドヘルド機器経由で、フィールドデバイスとの双方向通信が可能です。さらに、追加のMACX Analogディストリビュータ電源のレジスタ経由で、低抵抗システムでHART®インピーダンスを増加させることができます。
MACX Analogシリーズの双方向HART®通信機器により、MACX MCR-S-MUX HART®マルチプレクサおよび対応する配線モジュール経由で、HART®情報を別のエンジニアリングシステムや管理システムに統合することができます。対応するCOMサーバは、イーサネット経由でさらなる処理にも対応します。つまり、制限値と診断値、較正状態やインテリジェントなフィールドデバイスの状態などの情報を、分岐制御システムに影響することなく組み込んで、リモート較正を実施することができます。