MACX MCR-S-MUX - HARTマルチプレクサ
2865599

HARTマルチプレクサ、HART対応フィールド装置のオンライン設定・診断用、およびPCまたは管理システムによる処理変数と状態の連続記録用、NS 35/7.5またはNS 32取付け用

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

接続先HART互換フィールド機器のオンラインコンフィグレーションと診断をサポート
RS-485インターフェースを用いソフトウェアツール(HART OPCサーバなど)を介して通信
PCインターフェース1つにつき最大128のHARTマルチプレクサ
マルチプレクサごとに32 HARTチャネル
処理変数と状態を連続的に記録
補助電圧、RS-485バス、HARTチャネルを電気的に絶縁
HARTフィールド装置は測定信号を並列で伝送し測定値処理に影響を与えない
汎用HART接続ボードから接続したHARTフィールド機器;非Ex信号を処理する場合は直接接続、Ex信号を処理する場合は別売のEx i信号アイソレータを上流に接続
HART接続ボードから給電