すべてのField Analog温度変換器は2線式変換器です。製品は4 mA~20 mA測定ラインから直接給電されるため、別の電源は不要です。これにより配線の手間が省けます。
RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 ネジ接続
ループ電力Field Analog温度変換器は、現場で直接、測温抵抗体や熱電対、抵抗型センサなどの温度センサと、電圧センサからの信号を、記録して標準信号に変換することができます。HART通信によって、プロセスデータをデジタルで転送したり、送信機をリモートで設定したりできます。当社の温度変換器はDINレール用またはソケット取付け型変換器として利用できます。
RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 ネジ接続
Ex i-RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 Ex i信号変換器、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式
RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 信号変換器、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式
Ex i-RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ本質安全防爆バリア、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式
RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続
Ex i-RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続
RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ絶縁信号変換器、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式
Ex i-RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 ネジ接続
RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ絶縁信号変換器、 設定は発注時に指定、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続
RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ絶縁信号変換器、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続
すべてのField Analog温度変換器は2線式変換器です。製品は4 mA~20 mA測定ラインから直接給電されるため、別の電源は不要です。これにより配線の手間が省けます。
Field Analog製品シリーズの温度変換器とソケット取付け型変換器を、HART®通信で便利に設定することができます。さらに、幅広いプロセスデータと広範な診断機能を、HART®経由で機器から受信することができます。
機器タイプに応じて、一部のフィールドアナログ温度変換器にはデュアルセンサ入力があります。これにより、差の測定など、数学的関数をマッピングすることができます。また、2種類の温度センサでプロセスを監視して、定義された温度範囲から切り替えることも可能です。
FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLPおよびMACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C)温度変換器により、プロセス内の温度の逸脱を簡単に検出することができます。そのためには、機器のデュアルセンサ入力を使用して2つのセンサを接続:例えば、2台の2線式Pt100センサまたは1台の4線式Pt100センサと1台のTCセンサを使用することができます。 温度差を記録するための温度変換器の設定は、FDTコンテナと対応するDTM経由で便利かつシンプルです。測定ポイントでの温度が逸脱した場合、HART®信号が生成されて逸脱をコントローラに伝えます。
SIL 3アプリケーション向けには2つの温度変換器を使用する必要があることにご注意ください。