ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP - ソケット付き変換器
1145217

Ex i-RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 ネジ接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品