FA MCR-HT-D - ディスプレイ
FA MCR-HT-D
-
ディスプレイ
2908735
FA MCR -...ヘッドトランスミッタに直接接続するための表示ユニット
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デジタル表示
入力データ
計測
解像度
80x32ピクセル
接続データ
接続方法
4ピン、ソケット
寸法
奥行き
29.7 mm
直径
44 mm
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-30 °C ... 85 °C (-22 °F ... 185 °F)
許容湿度(動作時)
結露なし
承認
CE
認定
CE準拠
販売用データ
アイテム番号
2908735
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK114Z
GTIN
4055626363097
1個あたりの重量(梱包を含む)
37 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
37 g
関税率
85249100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP
-
ソケット付き変換器
1105681
FA MCR-HT-TS-I-OLP
-
ソケット付き変換器
1105515
FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP
-
ソケット付き変換器
1145217
FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
ソケット付き変換器
1145210
製品 ヘルプ