FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - ソケット付き変換器
1105681

Ex i-RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品