FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
ソケット付き変換器
1145210
RTDやTCセンサ信号および抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で伝送するための、出力ループパワードヘッドトランスミッタ。 HART、 標準コンフィグレーション、 ネジ接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品シリーズ | Field Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | ソフトウェア |
| HART | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | ソフトウェア |
| HART | |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(0~99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 試験電圧 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 10 V DC ... 36 V DC (標準) | |
| 計測 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲 | -20 mV ... 100 mV (最小測定範囲:5 mV) |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ:2、3、4線 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | A、B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 2500 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲 | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| 線形抵抗測定範囲 | 10 Ω ... 2000 Ω (最小測定範囲:10 Ω) |
| 信号: 電流 | |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 20 mA ... 4 mA (HART) | |
| 最大電流出力信号 | 23 mA |
| 負荷 | (UL - 10 V) / 0.023 A |
| HARTコーディング | FSK ± 0.5 mA |
| HARTバージョン | 7 |
| 通信速度 | 1200 Baud |
| 本線周波数フィルタ | 50/60 Hz |
| 通信抵抗 | ≥ 250 Ω |
| オンディレイ | 7 s (HART) |
| 7 s (測定値) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ通信(バイパス) | |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 (フィールドハウジングIP66/67、NEMA 4Xに設置時) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -50 °C ... 100 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (海抜) |
| 気候クラス | C1 |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (湿度を許容) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T6 |
| 認定 | PxCIF20ATEX1145192U |
| CSA | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T6...T4 |
| 取付けタイプ | 設置 |
| DINレール取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | DIN EN 50446に準拠して接続ヘッドBに設置 |
| アイテム番号 | 1145210 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1142 |
| GTIN | 4063151135614 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 187.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 137.9 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |