MACX MCR-TS-I-OLP-SP
-
温度測定用変換器
2908664
RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ絶縁信号変換器、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品ライン | Temperature transmitter |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 設定 | ソフトウェア |
| HART | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | ソフトウェア |
| HART | |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(0~99%) | 0.8 s (TC) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 試験電圧 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 12 V DC ... 42 V DC (標準) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SILアクティブ) | |
| 信号 | |
| 入力信号 | 温度 |
| 計測 | |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲 | -20 mV ... 100 mV (最小測定範囲:5 mV) |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ:2、3、4線 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | A、B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 2500 °C (範囲はセンサの種類による) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| 温度測定範囲 | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| 線形抵抗測定範囲 | 10 Ω ... 2000 Ω (最小測定範囲:10 Ω) |
| 信号: 電流 | |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 23 mA |
| 負荷 | (UL - 11 V) / 0.023 A |
| HARTコーディング | FSK ± 0.5 mA |
| HARTバージョン | 7 |
| 通信速度 | 1200 Baud |
| 本線周波数フィルタ | 50/60 Hz |
| 通信抵抗 | ≥ 250 Ω |
| オンディレイ | 10 s (HART) |
| 28 s (測定値) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ通信(バイパス) | |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | LED (赤) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 116 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SILアクティブ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (海抜) |
| 気候クラス | B2 |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| 表示記号 | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| CSA | |
| 表示記号 | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2908664 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1143 |
| GTIN | 4055626355443 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 205 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 169 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - プログラミングアダプタ 2309000
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053