MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - 温度測定用変換器
2908661

Ex i-RTDやTCセンサおよび抵抗センサや電圧センサから4 mA~20 mA経由で最大2つのセンサ信号を伝送するための、出力ループパワード温度変換器。 HART、 SIL機能安全を持つ本質安全防爆バリア、 標準コンフィグレーション、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品