当社の多機能プロセスディスプレイは、汎用入力を介して電流、電圧、RTD、TC、抵抗型センサ信号を表示します。電流プロセス値は、5桁のバックライトディスプレイで簡単に読取り可能です。棒グラフも、簡単な概要を提供します。ディスプレイが赤に変わるため、離れていても簡単にアラーム状態を識別可能です。
電流および電圧信号を定義する手動および自動ランプを接続した設定MCRデジタル設定ポイントエンコーダ、4極表示
Field Analogシリーズのプロセスディスプレイで、防爆エリアでも、アナログ信号や温度信号を監視・表示し、デジタルやアナログの入出力経由で制御することができます。製品は、制御パネルへの取付けや、分散型の直接フィールド設置に対応しています。簡単な設定、優れた可読性、および国際認証のメリットをご活用ください。
電流および電圧信号を定義する手動および自動ランプを接続した設定MCRデジタル設定ポイントエンコーダ、4極表示
MCRデジタル表示、周波数、パルス、時間を測定して表示、6桁表示
MCRデジタル表示器、標準信号の測定および表示器、5桁表示
アナログ測定データを監視・表示する制御パネル部品ハウジング内に搭載された、多機能プロセスインジケータ。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。。
Ex i、 制御盤内取付け用出力ループパワードプロセスインジケータ。 HART
Ex i、 アナログ測定データを監視・表示する制御パネル部品ハウジング内に搭載された、多機能プロセスインジケータ。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。。 HART
制御盤内取付け用出力ループパワードプロセスインジケータ。 HART
当社の多機能プロセスディスプレイは、汎用入力を介して電流、電圧、RTD、TC、抵抗型センサ信号を表示します。電流プロセス値は、5桁のバックライトディスプレイで簡単に読取り可能です。棒グラフも、簡単な概要を提供します。ディスプレイが赤に変わるため、離れていても簡単にアラーム状態を識別可能です。
4~20 mAおよびHART®信号を出力ループパワードプロセスディスプレイに表示します。HART®によりセンサからの最大4個の交互測定値がマッピングされます。制限された電圧しか利用できないExアプリケーションで使用する場合でも、1ボルト未満(<1.9 V HART®)という電圧低下の少なさです。
このコンパクトなプロセスディスプレイで、標準化された電流および電圧信号、周波数、パルス信号をコスト効率良く監視することができます。また、標準信号用の設定ポイントアジャスタで、標準信号または自由にプログラム可能で時間制御された0~12 Vまたは0~24 mAの信号シーケンスも簡単に統合することができます。
多機能プロセスディスプレイFA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UPは限度値の監視用リミットスイッチに特に適しています。この製品は継続的にプロセス値を取得し、値が設定限度値を上回るまたは下回ると直ちにリレー出力を切り替えます。
ポンプ供給媒体温度監視の例:
ポンプアプリケーションでは、ポンプ供給される液体の監視に有用です。これにより、運転過負荷防止に役立ちます。ポンプ供給媒体の固化点が周辺温度を上回った場合、媒体温度監視システムは媒体の粘度が運転可能な状態になるまで、ポンプの始動を停止します。このプロセスでは、上限/下限の超過について温度信号が継続的に監視され、プロセスディスプレイで制御されます。