アナログ測定データを監視して表示する制御パネルハウジング内の多機能プロセスインジケータ。組込みの測定変換器電源で2線式センサに給電可能。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。制限値の監視とリレー切換えが可能。アナログ出力でプロセスシグナルを伝送できます。エラー時に色が変わりアラーム条件の検出をサポートします。5桁、7セグメントLCディスプレイ、バックライトあり、汎用入力1点、リレー2点、最小/最大値メモリ、線形化テーブル、デジタル状態表示(オープンコレクタ)
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP
-
デジタル表示器
2907064
アナログ測定データを監視・表示する制御パネル部品ハウジング内に搭載された、多機能プロセスインジケータ。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | デジタル表示 |
| 製品シリーズ | Field Analog |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア | |
| 試験電圧 () | 2500 V |
| 試験電圧 () | 2500 V |
| 試験電圧 (入力/出力) | 500 V |
| 最大送信エラー | ± 0.05 % (測定範囲) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %、50 Hz ... 60 Hz) |
| 最大消費電流 | 30 mA |
| 電力消費 | ≤ 6.9 W |
| 信号: 電流 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 電流 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| 最大電流入力信号 | < 150 mA |
| 利用可能入力源 | 電流 |
| 電流入力抵抗 | 10 Ω |
| トランスミッタの供給電源 | > 16 V (22 mA) |
| トランスミッタの供給電源範囲 | 22.8 V ... 27.6 V (無負荷) |
| トランスミッタの供給電流 | < 30 mA (短絡および過負荷保護) |
| D/Aコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 信号: 電圧 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力信号 | 電圧 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| 最大電圧入力信号 | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| 利用可能入力源 | 電圧 |
| 電圧入力抵抗 | > 1 MΩ |
| 信号: 抵抗 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力信号 | 抵抗 |
| 利用可能入力源 | 抵抗:30 Ω ... 3000 Ω |
| 計測 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ |
| 利用可能入力源 | 測温抵抗体 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 1100 °C (範囲はセンサの型式により異なる、調整可能) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 測定速度 | 200 ms |
| 計測 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| 利用可能入力源 | 熱電対 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 2495 °C (範囲はセンサの型式により異なる、調整可能) |
| 測定速度 | 200 ms |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大スイッチング電流 | 3 A |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力内容 | オープンコレクタ出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | トランジスタ |
| 最大スイッチング電圧 | 28 V |
| 最大スイッチング電流 | 200 mA |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流出力信号 | < 22 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| リップル | < 10 mVPP (500 Ω) |
| D/Aコンバータの分解能 | 13 ビット |
| 表示される極数 | 5 |
| 表示 | 7セグメントLCディスプレイ、バックライトあり、テキスト/棒グラフ用ドットマトリックス |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 信号: 電圧 | |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大電圧出力信号 | < 11 V |
| 無負荷電圧 | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| 短絡電流 | < 25 mA |
| リップル | < 10 mVPP (1000 Ω) |
| D/Aコンバータの分解能 | 13 ビット |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 入力 、出力 、状態 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| リレー、電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm ... 0.4 Nm |
| データ: T-PORT | |
| 接続方法 | 4ピン、ソケット |
| データ: USB | |
| シリアル送信速度 | 38400 Baud |
| 状態表示 | LED (赤) |
| 幅 | 96 mm |
| 高さ | 48 mm |
| 奥行き | 151.8 mm |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | PC-GF10 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 (フロント) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 気候クラス | IEC 60654-1、クラスB2に準拠 |
| 許容湿度(動作時) | 前面:湿度を許容 |
| 機器本体:結露なし | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| 表示記号 | CSA GP |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000029G |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | B (front) / A (rear) |
| ノイズイミュニティ | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | IEC 61326、クラスA |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| パネル取付け | |
| 取付け位置 | 最大表示角度範囲はディスプレイ中央から+/- 45°、全方向 |
| アイテム番号 | 2907064 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1141 |
| GTIN | 4055626204666 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 560 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 539.8 g |
| 関税率 | 90303370 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |