MCR-SL-D-SPA-UI - 設定ポイントアジャスタ
2710314

電流および電圧信号を定義する手動および自動ランプを接続した設定MCRデジタル設定ポイントエンコーダ、4極表示

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ホールド機能と20の補間点でセットポイントを自動的に指定
セットポイントは手動で直接入力して指定
信号範囲は0 ... 12 Vまたは0 ... 24 mAで柔軟に指定可能
電源故障時のデータバックアップ
セットポイントはインクリメンタル設定で手動指定
表示値のパラメータ化
出力と電源を電気的に絶縁