プロセスインジケータ
MCR-SL-D-FIT - デジタル表示器
MCR-SL-D-FIT
-
デジタル表示器
2864024
MCRデジタル表示、周波数、パルス、時間を測定して表示、6桁表示
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デジタル表示
設定
キーボード
システム特性
機能
設定
キーボード
電気特性
電源
電圧範囲
10 V DC ... 30 V DC
最大消費電流
最大 40 mA
入力データ
計測: 周波数
リセット入力
設定値またはゼロでの設定機能
利用可能入力源
NPN/PNPトランジスタ出力、無電圧リレー設定
極性
すべての入力に対して合同でプログラミング可能
インパルス形式
任意(Schmittトリガ入力)、最大周波数で方形パルス1:1
パルス時間
最小 5 µs
カウンター周波数
最大 60 kHz (CntDir)
最大 25 kHz (UpDown/Up.Up/Quad 1/Quad 2)
最大 15 kHz ((Quad 4))
信号
信号レベル「1」
0.6 x U
B
... 30 V DC
信号レベル「0」
0 V DC ... 0.2 x U
B
スイッチングレベル「1」信号
4 V DC ... 30 V DC
スイッチングレベル「0」信号
0 V DC ... 2 V DC
電圧入力抵抗
10 kΩ
測定速度
0.1s
-1
/0.5s
-1
出力データ
+/-切替: トランジスタ
最大スイッチング電圧
30 V DC
最大スイッチング電流
10 mA
信号
表示される極数
6
表示
7セグメントLED、8 mm、赤
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.14 mm² ... 1 mm²
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
26 ... 16
寸法
幅
48 mm
高さ
24 mm
奥行き
68 mm
材料仕様
ハウジングの材質
マクロロン2405
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (フロント)
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C (10 V DC ... 26 V DC)
-20 °C ... 55 °C (> 26 V DC ... 30 V DC)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 70 °C
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 863
EMCデータ
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
ノイズ輻射
規格/規則
EN 55011 / class B
取付け
取付けタイプ
パネル取付け
販売用データ
アイテム番号
2864024
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK1141
GTIN
4017918976477
1個あたりの重量(梱包を含む)
78.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
92.6 g
関税率
90291000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210301
ECLASS-15.0
27210301
ETIM
ETIM 10.0
EC011349
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 197577
UL 認証
認証ID: FILE E 197577
EAC
認証ID: RU*DE.*08.B.01522/19
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MCR-SL-D-RA
-
DINレールアダプタ
2810081
製品 ヘルプ