OPC UAサーバ内蔵機器のファームウェア、ソフトウェア、および証明書を更新するための機器管理ソフトウェア。機器更新管理(Device and Update Management)ソフトウェアは、「ダウンロード」から無料で入手できます。ファームウェアとソフトウェアを更新するには、有料のライセンスをご購入いただく必要があります。
診断およびコンフィグレーション用の管理ソフトウェア
低コストで製造するには可用性を最大にすることが必要です。ソフトウェアツールは、システムを高速起動できるだけではありません。効率的に監視してエラーを確実に診断することができます。オートメーションシステムでイーサネット、PROFINET、INTERBUSネットワークを効率的に使用できるようにする包括的なソリューションを提供します。
DAUM-WINDOWS-SERVICE
- ソフトウェア
DAUM-WINDOWS-SERVICE
- ソフトウェア
1542953
DIAG+
- 設定および診断ソフトウェア
DIAG+
- 設定および診断ソフトウェア
2730307
Diag+、INTERBUSおよびPROFINETネットワーク用診断ソフトウェア、その他のアプリケーション分野は、試運転およびメンテナンスです。
CONFIG+
- 設定および診断ソフトウェア
CONFIG+
- 設定および診断ソフトウェア
2868059
Config+完全版、INTERBUSシステムの設定および診断用
PC WORX FIRMWARE UPDATER
- 設定および診断ソフトウェア
PC WORX FIRMWARE UPDATER
- 設定および診断ソフトウェア
2403718
デバイスのファームウェア更新用ソフトウェア
PROJECT+
- プランニングとコンフィグレーションのソフトウェア
PROJECT+
- プランニングとコンフィグレーションのソフトウェア
2988667
InlineおよびAxioline F I/Oステーション(Axioline Smart Elementを含む)用コンフィグレーションツール(無料ダウンロード)
機器更新管理(Device and Update Management)
オートメーションコンポーネントのスマート化が進み、例えばリモート(クラウド)システムとの通信が多くなると、個別コンポーネントのファームウェアを最新の状態に保つことがますます重要になってきます。OPC UAベースの機器を使用すると、更新を手動でも自動でも、メーカーを問わずに実施することができます および更新管理。これによって時間とコストを節約でき、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えることができます。
機器更新管理(Device and Update Management)によってセキュリティが向上する理由とは。
- 旧式のファームウェアによるセキュリティリスクを早期に排除
-
ファームウェアはメーカーから自動的に提供され、
更新の簡単な自動化が可能 -
ハードウェアおよびファームウェアデータを簡単に蓄積
(すべての機器のソフトウェア/ファームウェアのステータスを一目で確認可能) - セキュアOPC UAサーバー認証の作成、配布、管理
- 既存のシステムに簡単に組み込むためのエンドツーエンドREST API
機器更新管理(Device and Update Management)は、企業におけるサイバーセキュリティ最適化の基礎となります。
統合化された機器更新管理(Device and Update Management)
統合オプション
機器更新管理(Device and Update Management)は以下の形で実行することも可能です:
- PLCnext Store経由のソフトウェアアプリとして
- ITにおけるコンテナベースのソリューションとして
- PC用のWindowsソリューションとして