有用な情報
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
産業用AI
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
プリント基板用コネクタ
CP-MSTB - コーディングプロファイル
CP-MSTB
-
コーディングプロファイル
1734634
キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色:赤、絶縁材
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
コーディング
極数
1
ピッチ
0 mm
コンポーネントの取付け
部分組立て
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
赤 (RAL 3001)
寸法
幅
2.14 mm
高さ
3 mm
長さ
8.1 mm
ピッチ
-
注記
Order information:
梱包単位(PU)は個別のコーディングプロファイルに対応します。コーディングスターには6つのコーディングプロファイルがあります。
販売用データ
アイテム番号
1734634
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBC
GTIN
4017918026929
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.137 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.133 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ