多機能セーフティリレーPSR-UNI-Lは産業用アプリケーション向けの柔軟な安全ソリューションです。 非常停止、安全ドア、ライトカーテンなどさまざまな安全装置を監視できます。 設定可能なため、個別の要件にも適用できます。
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
セーフティリレー
1487648
設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 1、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力4点x 1、信号出力x 1、US = 24 V DC、プラグインPush-in式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | セーフティリレー |
製品シリーズ | PSRuni |
アプリケーション | 非常停止 |
安全ドア | |
ライトカーテン | |
ソレノイドスイッチ | |
2ハンドコントロール | |
安全シャットオフマット | |
制御 | 1および2チャネル |
リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III (論理パスと安全出力間) |
汚染度 | 2 |
時間 | |
応答時間 | < 100 ms (自動/手動リセット) |
< 500 ms (安全シャットオフマットの操作) | |
Usでの標準起動時間 | 1 s (A1で制御時、A1/A2からの関連制御不可) |
通常復旧時間 | < 25 ms (センサ回路経由でオンデマンド) |
< 85 ms (安全シャットオフマットの操作) | |
< 25 ms (A1で要求時:A1/A2からの無効指定不可) | |
再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
復帰時間 | 500 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
> 100 ms (手動スタート中のセンサ回路動作後の有効時間) | |
> 500 ms (安全シャットオフのマット動作における手動スタート中のセンサ回路動作後の有効時間) | |
開始パルス長 | 最小 500 ms (自動リセット) |
規準状態での最大損失電力 | 21.65 W (At US = 30 V, IL² = 100 A²) |
定格動作モード | 100 %動作時 |
定格絶縁電圧 | 250 V |
定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
電源 | |
型式 | A1/A2 |
定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
定格制御電流IS | 通常 55 mA (センサ回路と起動回路を内部制御する場合) |
通常 45 mA (センサ回路と起動回路を外部制御する場合) | |
電力消費、US時 | 通常 1.32 W |
突入電流 | 通常 35 A (Δt = 25 µs、Us時) |
フィルタ時間 | 1 ms (ロジック) |
保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
デジタル: 論理 (I1.1, I1.2) | |
入力内容 | セーフティ関連 |
IEC 61131-2タイプ3 | |
入力数 | 2 |
入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
突入電流 | < 45 mA (通常Δt <50 µsでUS使用時) |
フィルタ時間 | 最大 3 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
最小 50 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
< 1 ms (テストパルスレート>100 msで高テストパルスが可能) | |
同時 | ∞(2チャンネル配線)、5 s(非等価配線)、0.5 s(両手操作) |
制限周波数 | 最小 0 Hz |
最大 0.1 Hz | |
最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
保護回路 | バリスタ |
消費電流 | < 3.5 mA (通常US使用時) |
デジタル: 起動回路 (S34) | |
入力内容 | 非セーフティ関連 |
IEC 61131-2タイプ3 | |
入力数 | 1 |
入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
突入電流 | < 45 mA (通常US使用時) |
フィルタ時間 | 最大 3 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
最小 50 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
制限周波数 | 最小 0 Hz |
最大 0.1 Hz | |
最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
保護回路 | バリスタ |
消費電流 | < 3.5 mA (通常US使用時) |
リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34、43/44) | |
出力内容 | セーフティ関連 |
直列にそれぞれ2a接点、遅延なし、フローティング | |
出力数 | 4 |
接点の種類 | 安全出力4点 |
接点材質 | AgSnO2 |
スイッチング電圧 | 最小 10 V |
最大 250 V AC/DC | |
スイッチング速度 | 最小 100 mW |
突入電流 | 最小 10 mA |
最大 6 A | |
連続通電電流 | 6 A |
連続総電流 | 100 A2 (ディレーティングに注意すること) |
スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
機械的寿命 | 10x 106回 |
出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
信号: M1 | |
出力内容 | 非セーフティ関連 |
出力数 | 1 |
電圧 | 通常 (US - 2,5 V) |
電流 | 最大 100 mA |
最大突入電流 | 500 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
抵抗性負荷 | 最小 192 Ω (100 mA、最大) |
スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
保護回路 | 極性保護 |
サージ抑制ダイオード | |
短絡保護 | あり |
放電回路 | いいえ |
クロック: T1、T2 | |
出力内容 | 非セーフティ関連 |
出力数 | 2 |
電圧 | 通常 (US - 2,5 V) |
電流 | 最大 100 mA |
最大突入電流 | 500 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
保護回路 | 極性保護 |
サージ抑制ダイオード | |
短絡保護 | あり |
導体の長さ | 入力参照 |
放電回路 | いいえ |
接続技術 | |
プラグ式 | あり |
電線接続 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズAWG | 24 ... 14 |
剥き線長さ | 10 mm |
状態表示 | LED x 4(緑、黄、赤) |
定格電圧表示 | LED x 1(緑、黄、赤) |
エラー表示 | LED(赤)x 1 |
幅 | 22.5 mm |
高さ | 117.5 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 | 黄 (RAL 1018) |
ハウジングの材質 | PA |
セーフティデータ | |
停止カテゴリ | 0 |
セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
カテゴリ | 4 (5 A DC13;5 A AC15;スイッチングサイクル4380回/年) |
パフォーマンスレベル(PL) | e |
セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 |
セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 |
セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
安全度水準(SIL) | 3 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
取付け場所の最低保護 | IP54 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
衝撃 | 15g |
振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
取付け位置 | 縦または横 |
アイテム番号 | 1487648 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNA191 |
GTIN | 4063151930998 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 187.16 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 164.66 g |
関税率 | 85371098 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
ローカルで設定可能
clipx ENGINEER dp経由のコンフィグレーションヘルプ
1チャネルおよび2チャネル制御
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
わずか22.5 mmの低背型ハウジング