非常停止および安全ドア用セーフティリレーユニット、SIL 1、Cat. 1、PL cまで対応、アプリケーションによってはSIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、1チャネル入力、自動または手動リセット、安全出力3点、US = DC 24 V、プラグインねじ式端子台
セーフティリレー
TÜV認証の強制ガイド接点付きセーフティリレーでは、1~3つの固定セーフティ機能で最大レベルの安全性を提供します。スペース要件に応じて、わずか6 mmからの非常にコンパクトな設計をご利用いただけます。
非常停止および安全ドア回路監視用セーフティリレー、SIL 3またはCat. 4/PL e(EN ISO 13849準拠)まで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力8点、US = 24 V DC、プラグ式Push-in端子台
接点拡張機能としてのセーフティリレー、0.5秒~36秒へ設定可能なドロップアウト遅延、安全出力4点、フィードバック出力1点、EN ISO 準拠で最大Cat. 3/PL dまで対応するベース機器を併用、プラグインねじ端子台、幅:22.5 mm
複数のセーフティセンサまたはb接点とa接点のスイッチをセーフティリレーPSR-SDC4に接続するインターフェースモジュール、プラグインPush-in式端子台
フィルタ値(20 µF/86 µF)で安全半導体出力からテストパルスをフィルタリング、または24 V信号を2 AまでEMCフィルタリングをする端子台。
1チャネルまたは2チャネル接点拡張、5a接点、1b接点、フィードバック出力1点、ベース機器と合わせて安全絶縁EN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、幅:35 mm、プラグ式Push-in端子台
非常停止および安全ドア用セーフティリレー、最大SIL 1、Cat. 1/PL cまで対応、アプリケーションによっては最大SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、1チャネルで動作、安全出力3点、定格入力電圧230 V AC、プラグインねじ端子台
非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー10個のセット、最大SIL 3またはCat. 4/PL eまで対応、EN ISO 13849準拠、2チャネルで動作、安全出力3点、定格入力電圧:24 V DC、プラグインねじ端子台
PSR-TBUS DINレールコネクタのブラインドプラグ、モジュールセーフティリレーシステムで使用(PSR-SDC4)
複数のセーフティセンサまたはN/CとN/OのスイッチをセーフティリレーPSR-SDC4に接続するインターフェースモジュール、ネジ接続式
新製品
3つの製品シリーズで各種機械アプリケーションに対応
当社のコンパクトなセーフティリレーは、世界中の工作機械アプリケーションの要件を満たします。主に食品、包装、組立て処理機械で使用されます。
6 mmからのセーフティリレー
非常にコンパクトなPSRminiセーフティリレーユニット
PSRminiリレーは市場で最も薄型のセーフティリレーです。セーフティリレーPSRminiは、パフォーマンスを損なうことなく、制御盤内の必要なスペースを最大70%節約します。
- 非常停止、ライトカーテン、安全ドア、両手操作式機能などのセーフティ機能に用いるバラエティ豊かなセーフティリレー
- 6 mmおよび12 mmの薄型ケース
- 1~3つの安全出力を備えたセーフティリレー
- 5つの安全出力を持つコンタクト拡張も利用可能
- ねじ式接続またはスプリング式接続
市場標準設計のセーフティリレー
従来型セーフティリレーPSRclassic
従来型セーフティリレーPSRclassicには多数の機能とバージョンがあります。ケース幅は市場規格に対応しています。
- 非常停止、ライトカーテン、安全ドア、両手操作式機能などのセーフティ機能に用いる豊富なバラエティ
- 17.5 mmからのケース幅
- 多数のバージョン
- 最大8つの安全出力のバージョンあり
- ねじ式接続またはスプリング式接続
最大2個の調節可能なセーフティ機能を備えた多機能セーフティリレー
PSRuni多機能セーフティリレー
PSRuni多機能セーフティリレーで、最大2つのセーフティ機能を1台の機器のみで監視することができます。一般的なセーフティ機能を包括的にカバーするため、個別要件への柔軟なコンフィグレーションと適合が可能です。
- ロータリーコーディングスイッチを介して機器上で直接コンフィグレーション
- 非常停止、ライトカーテンなどの一般的なセーフティ機能に対応
- 2つの独立した回路の監視
- 全体幅:22.5 cm
- Push-in式接続テクノロジ
工作機械向けのコンパクトでモジュール型のセーフティテクノロジ
機械メーカーのお客様は、市場力学や要件を熟知されているでしょう。機能安全の役割はますます重要になっています。この分野では、規格や指令が重要な貢献をします。PSRセーフティリレーを使用すると、次のようなさまざまなメリットのある新しいセーフティコンセプトを構築することができます。
- 多くのセンサやアクチュエータと互換性があるため、特に工作機械で無数のアプリケーションに使用可能
- 最大パフォーマンスレベルe(ISO 13849に準拠)、最大SIL 3(IEC 62061に準拠)のアプリケーションを実現可能
- 全てのセーフティ製品はTÜV認定済みで、グローバル市場向けに総合的な認証を取得
- セーフティリレーに組み込まれたフエニックス・コンタクトのリレーテクノロジは、強制ガイド付接点により最大レベルの機能安全を提供
- 当社のセーフティリレーは幅6 mmからで、最低限1つの安全出力により、モジュール型セーフティコンセプトに最適