PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - セーフティリレー
2963996

非常停止および安全ドア回路監視用セーフティリレー、SIL 3またはCat. 4/PL e(EN ISO 13849準拠)まで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力8点、US = 24 V DC、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力8点、補助出力1点