PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - コンタクトモジュール
1221752

安全関連停止用の強制ガイド付b接点を備えたモジュール型非常停止スイッチ用コンタクトモジュール、PL e(EN ISO 13849-1)、SIL 3(EN IEC 62061)までの使用に適切な評価ユニットと組み合わせて使用可能

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

モジュール型システムにより、個々のアプリケーションに合わせた効率的なソリューションを実現
IEC 60947-5-1に準拠した直接開路動作
PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価機器を備えたアプリケーションにて