フエニックス・コンタクトの非常停止スイッチは、安全機能を備えた電気機械式開閉機器です。これらは、人身傷害や物的損害を防止または最小限に抑えるために、機械やシステムを安全にシャットダウンまたは停止するために使用されます。 製品ラインアップには、モジュール型システムと設定済みのソリューションが含まれています。 モジュール型非常停止スイッチは、以下の部品で構成されています。 - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 アクチュエータ - PSR-ESS-ACC-CB1-C... モジュールホルダ - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SCまたはPSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全コンタクトモジュール 必要に応じて、追加のコンタクトモジュールを組み合わせることができます。
PSR-ESS-M0-H120
-
アクチュエータ
1221753
モジュール型非常停止スイッチ用ライトアップアンチロックカラー付きアクチュエータ、機能ユニットとしてのモジュールホルダおよびコンタクトモジュールとの組み合わせ、パネル取付け、バイヨネットロック
製品の詳細
UL Listed
認証ID: E140324cUL Listed
認証ID: E140324Functional Safety
認証ID: B 029429 0031 Rev01互換性のある製品
特長
モジュール型システムにより、個々のアプリケーションに合わせた効率的なソリューションを実現
バイヨネットロックにより工具を使用せずにアクチュエータとの接続が可能
色分けされた開閉位置インジケータによる高速オンサイト診断
オプションの照明付きカバーで、作業の安全性が向上