PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - セーフティリレー
2901430

非常停止および安全ドア用セーフティリレー、最大SIL 1、Cat. 1/PL cまで対応、アプリケーションによっては最大SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、1チャネルで動作、安全出力3点、定格入力電圧230 V AC、プラグインねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ISO 13849-1に準拠でCat. 1/PL cまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 1、IEC 61508に準拠のSIL 1
アプリケーションによっては、ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1チャネル制御
基礎絶縁