PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC - セーフティリレー
1397654

接点拡張機能としてのセーフティリレー、0.5秒~36秒へ設定可能なドロップアウト遅延、安全出力4点、フィードバック出力1点、EN ISO 準拠で最大Cat. 3/PL dまで対応するベース機器を併用、プラグインねじ端子台、幅:22.5 mm      

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 3/PL dまで、EN IEC 62061に準拠でSIL 2、EN IEC 61508に準拠でSIL 2
ドロップアウト遅延安全出力4点、補助出力1点、フィードバック出力1点
1チャネル制御
再強化絶縁