PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
拡張モジュール
1442026
1チャネルまたは2チャネル接点拡張、5a接点、1b接点、フィードバック出力1点、ベース機器と合わせて安全絶縁EN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、幅:35 mm、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品ライン | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 25 ms (Us時 / A11/A12で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (Us時 / A11/A12で制御時) |
| 復帰時間 | < 1 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 16.7 W (US = 26.4 V、IL² = 72 A²、PTotal max = 1.4 W + 14.4 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 概要 | |
| 最大スイッチング周波数 | 1 Hz |
| デジタル: A11, A12 | |
| 入力内容 | セーフティ関連 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 19.2 V ... 26.4 V DC |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 通常 39 mA |
| リレー: 安全出力 (23/24 ... 63/64) | |
| 出力内容 | a接点2、直列、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 5 |
| 接点の種類 | 安全出力5点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 10 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 100 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A (ディレーティングに注意すること) |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| リレー: 補助b接点 (71/72) | |
| 出力内容 | 並列に2b接点、非セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | 補助b接点1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 1.5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 36 A2 |
| スイッチング周波数 | 最大 1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A (gL/gG) |
| リレー: フィードバック (11/12) | |
| 出力内容 | 直列に2b接点、フローティング |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | フィードバック出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC |
| 最小 10 V | |
| スイッチング速度 | 最小 100 mW |
| 突入電流 | 最大 3 A |
| スイッチング速度 | 1.5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 3 A |
| 連続総電流 | 9 A2 |
| スイッチング周波数 | 最大 1 Hz |
| 出力ヒューズ | 3 A (gL/gG) |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 定格電圧表示 | 緑LED x 2 |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| カテゴリ | 4 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | ディレーティングに注意すること |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1442026 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA152 |
| GTIN | 4063151822996 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 253.811 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 228.797 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
特長
安全出力5点、補助出力1点、フィードバック1点
1チャネルおよび2チャネル制御
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3