PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレー
2700466
非常停止および安全ドア用セーフティリレーユニット、SIL 1、Cat. 1、PL cまで対応、アプリケーションによってはSIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、1チャネル入力、自動または手動リセット、安全出力3点、US = DC 24 V、プラグインねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ソレノイドスイッチ | |
| 制御 | 1チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 175 ms (自動リセット) |
| < 175 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | < 250 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (A1またはS12で制御時) |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | < 500 ms |
| 開始パルス長 | ≥ 500 ms (自動リセット) |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W (US = 26.4 V、IL² = 48 A²、PTotal max = 2.4 W + 2.4 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 定格制御電流IS | 通常 80 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.92 W |
| 突入電流 | 5 A (Δt = 200秒、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
| デジタル: センサ回路 (S12) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (S12での安全オフ用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA (S12での安全オフ用) |
| 突入電流 | < 21 mA (通常US使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 5 mA (通常US使用時) |
| デジタル: 起動回路 (S34) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 突入電流 | < 200 mA (通常US使用時) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 10 mA (通常S34/24 VでUS使用時) |
| > -5 mA (通常S34/0 VでUS使用時) | |
| リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34) | |
| 出力内容 | a接点2、直列、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 3 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力3点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 48 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG (安全出力) |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| 出力数 | 1 (デジタル 、 PNP) |
| 電圧 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 1 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED (緑)x3 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | c (アプリケーションに応じてPL eまで) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2700466 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4046356912730 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 160.88 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 143.27 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 27c54d49-52a3-4a54-bf9b-535a5ca5232a |
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1準拠のCat. 1/PL c、EN IEC 62061準拠のSIL 1
アプリケーションによっては、ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
安全出力3点、デジタル信号出力1点
1チャネル制御