PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - セーフティリレー
2981813

非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー、SIL 3またはEN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、自動または手動でリセット、0.1秒~30秒の遅延でドロップアウトのa接点 2点、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ディレイなし接点3点まで、ドロップアウトディレイ接点2点まで
手動監視、自動起動
EN ISO 13849-1準拠のCat. 3/4およびPL d/e、EN IEC 62061準拠のSIL 3、IEC 61508準拠のSIL 3
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
1チャネルおよび2チャネル制御
設定時間の不正操作防止用保護ラベル(PSR-ESD-300)または不正操作を電子的に保護(PSR-ESD-30)
固定遅延時間0.1 s  ... 30 s